0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 30 mm |
| D - Наружный диаметр | 62 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 16 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 40,3 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 51,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Обозн. втулки | H206 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,22 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 15,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,65 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,21 kN |
| е - Коэффициент | 0.24 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.7 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.57 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.98 |
| N ref - Базовая частота вращения | 11000 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 15000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,792 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,208 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,549 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,775 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,414 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 35 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 38 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 33 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 57 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |