Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 47,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 59 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 0,322 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 15,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,23 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.86 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.73 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.23 N ref - Базовая частота вращения 9600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 13000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,813 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,187 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,515 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,258 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,426 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 41,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm