0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| D - Наружный диаметр | 80 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 54 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 67,1 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Обозн. втулки | H208 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,417 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 18,9 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,3 kN |
| е - Коэффициент | 0.22 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.01 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.87 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.44 |
| N ref - Базовая частота вращения | 8600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 11000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,279 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 9,721 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,747 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,374 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,428 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 46,5 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 52 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 43 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 73,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |