0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 65 mm |
| D - Наружный диаметр | 120 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 23 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 85,5 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 102,7 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 1,133 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 30,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 12,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,57 kN |
| е - Коэффициент | 0.17 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.88 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.7 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 5.73 |
| N ref - Базовая частота вращения | 5900 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 7300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,26 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,74 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 8,296 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 4,148 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,441 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 73 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 112 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |