• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1218C3 - SNR

1218C3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца112,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца138,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес2,516 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность56,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,96 kN
е - Коэффициент0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.93
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.81
N ref - Базовая частота вращения4800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,299 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,701 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,736 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,868 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала99 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса151 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined