Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Обозн. втулки H218X Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 2,56 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 57,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 23,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,94 kN е - Коэффициент 0.17 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.9 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.8 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 5.8 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 99 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 111 mm db - Минимальный диаметр втулки 95 mm Ce - Минимальная длина втулки 6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 151 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm