Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1219SK - NTN

1219SK

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Обозн. втулкиH219X
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес3,12 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность64 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность27,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,1 kN
е - Коэффициент0.17
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.9
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.7
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки5.8
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала118 mm
db - Минимальный диаметр втулки101 mm
Ce - Минимальная длина втулки7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined