0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 80 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 21 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Обозн. втулки | H307X |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,52 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 25,3 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,85 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,28 kN |
| е - Коэффициент | 0.26 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.6 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.5 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.8 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 9500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 7500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 43 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 50 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 39 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 7 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 72 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |