Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1308KC3 - SNR

1308KC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца57,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца74,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Обозн. втулкиH308
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,704 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,44 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.74
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.62
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.05
N ref - Базовая частота вращения7400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,248 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,752 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,752 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,876 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала57 mm
db - Минимальный диаметр втулки44 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined