Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Обозн. втулки H309X Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,971 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 38,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 12,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,33 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.7 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 53 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 61 mm db - Минимальный диаметр втулки 49 mm Ce - Минимальная длина втулки 5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 92 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm