Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 29 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 51,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 17,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,4 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.8 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.7 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.2 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 64 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm