Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1313SKC3 - NTN

1313SKC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Обозн. втулкиH313X
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес2,47 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность22,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,67 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.9
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.7
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала85 mm
db - Минимальный диаметр втулки80 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined