0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 95 mm |
| D - Наружный диаметр | 200 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 45 mm |
| B1 - Общая ширина | 49 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 6,79 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 129 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 51 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,4 kN |
| е - Коэффициент | 0.23 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.9 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.8 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.3 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3600 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 108 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 187 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2,5 mm |