0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 110 mm |
| D - Наружный диаметр | 240 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 50 mm |
| B1 - Общая ширина | 56 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Обозн. втулки | H322X |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 11,5 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 161 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 2,1 kN |
| е - Коэффициент | 0.22 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.8 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.4 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 123 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 150 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 117 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 9 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 227 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2,5 mm |