Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 32 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 8 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,025 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 6,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,84 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,222 kN f0 - Коэффициент 13.9 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 26000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 22000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 17 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 30 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors