Однорядные шарикоподшипники

16013 - NTN

16013

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца11 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,307 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,26 kN
f0 - Коэффициент16.5
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала69 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса96 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image