Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 130 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 2,31 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 88,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 79,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,25 kN f0 - Коэффициент 16.2 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 136,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 193,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors