• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

16036C3 - NTN

16036C3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес6,49 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность129 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность134 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,85 kN
f0 - Коэффициент16.5
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала189 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса271 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image