Внутренние кольца

1R100X115X40 - NTN

1R100X115X40

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов115 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,775 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm