Внутренние кольца

1R10X15X155 - NTN

1R10X15X155

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр10 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов15 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1 mm
Класс точностиP0
Вес0,012 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала12 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm