Внутренние кольца

1R110X125X54 - NTN

1R110X125X54

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца54 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов125 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,5 mm
Класс точностиP0
Вес1,16 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала116,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm