Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R150X165X32 - NTN

1R150X165X32

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов165 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3 mm
Класс точностиP0
Вес0,9 kg
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала158 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm