Внутренние кольца

1R150X165X42 - NTN

1R150X165X42

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца42 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов165 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3 mm
Класс точностиP0
Вес1,18 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала158 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm