Внутренние кольца

1R15X20X12 - NTN

1R15X20X12

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов20 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,012 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm