Внутренние кольца

1R160X180X60 - NTN

1R160X180X60

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов180 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3 mm
Класс точностиP0
Вес2,5 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала169 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm