• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R17X20X165 - NTN

1R17X20X165

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов20 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,011 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm