Внутренние кольца

1R17X22X205 - NTN

1R17X22X205

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов22 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,024 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm