Внутренние кольца

1R180X195X45 - NTN

1R180X195X45

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца45 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов195 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3 mm
Класс точностиP0
Вес1,51 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала186,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm