• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R200X220X50 - NTN

1R200X220X50

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца50 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов220 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3,5 mm
Класс точностиP0
Вес2,49 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала208 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm