Внутренние кольца

1R200X225X80 - NTN

1R200X225X80

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца80 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов225 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3,5 mm
Класс точностиP0
Вес5,1 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала211 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm