Внутренние кольца

1R22X26X16 - NTN

1R22X26X16

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов26 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1,8 mm
Класс точностиP0
Вес0,017 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала24 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm