Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 260 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 60 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 285 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
t - Размер фаски внутреннего кольца | 4 mm |
Класс точности | P0 |
Вес | 4,98 kg |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 269 mm |
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |