Внутренние кольца

1R45X50X20 - NTN

1R45X50X20

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов50 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2 mm
Класс точностиP0
Вес0,057 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала47 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm