• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R45X52X30 - NTN

1R45X52X30

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов52 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2 mm
Класс точностиP0
Вес0,123 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала49 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm