Внутренние кольца

1R45X52X40 - NTN

1R45X52X40

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов52 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2 mm
Класс точностиP0
Вес0,164 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала49 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm