Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 65 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 28 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 75 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
t - Размер фаски внутреннего кольца | 2,2 mm |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,24 kg |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 71,5 mm |
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |