Внутренние кольца

1R6X10X10 - NTN

1R6X10X10

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр6 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов10 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1 mm
Класс точностиP0
Вес0,004 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала8 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm