Внутренние кольца

1R6X8X10 - NTN

1R6X8X10

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр6 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1 mm
Класс точностиP0
Вес0,002 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала7,2 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,15 mm