Внутренние кольца

1R95X110X46 - NTN

1R95X110X46

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов110 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,85 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала101,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm