Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 34,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 51,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 0 b- ширина паза 0 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,257 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 51,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 40,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,9 kN е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.28 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.33 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.47 N ref - Базовая частота вращения 8800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 14000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,824 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,176 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,819 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,41 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 32 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 55 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors