• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

21305VK - SNR

21305VK

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца34,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца51,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Обозн. втулкиH305
Класс радиального зазораCN
Вес0,254 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность51,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,9 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.28
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.33
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.47
N ref - Базовая частота вращения8800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,824 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,176 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,819 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,41 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала32 mm
db - Минимальный диаметр втулки28 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса55 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image