• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

21306VKC3 - SNR

21306VKC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца40,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца59,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Обозн. втулкиH306
Класс радиального зазораC3
Вес0,384 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность64,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность52,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,1 kN
е - Коэффициент0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.39
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.45
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.64
N ref - Базовая частота вращения7800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,856 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,144 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,973 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,487 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,405 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала37 mm
db - Минимальный диаметр втулки33 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image