Cферические роликоподшипники

21310VK - SNR

21310VK

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца66,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца92,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Обозн. втулкиH310
Класс радиального зазораCN
Вес1,226 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность142 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность134 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка16,3 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.65
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.71
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.04
N ref - Базовая частота вращения5400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения7600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,271 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,729 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,861 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,931 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,418 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала61 mm
db - Минимальный диаметр втулки55 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса99 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image