Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 29 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 73,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 102 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 0 b- ширина паза 0 mm k - диаметр отверстия 0 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,537 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 172 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 164 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 20 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.76 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.83 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.21 N ref - Базовая частота вращения 5000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,26 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,74 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,81 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,905 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 66 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 109 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors