Cферические роликоподшипники

21312VC3 - SNR

21312VC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца79,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца109,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,986 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность192 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность186 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка22,7 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.75
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.82
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.19
N ref - Базовая частота вращения4700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,281 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,719 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,915 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,958 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала72 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса118 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image