Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 45 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 131,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 171 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 4 b- ширина паза 7 mm k - диаметр отверстия 4 mm Обозн. втулки H319 Класс радиального зазора C3 Вес 7 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 375 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 420 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 54 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.94 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.01 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.48 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 109 mm db - Минимальный диаметр втулки 102 mm Ce - Минимальная длина втулки 7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 186 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors