Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| D - Наружный диаметр | 215 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 47 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 137 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 178,7 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 4 |
| b- ширина паза | 9 mm |
| k - диаметр отверстия | 5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 8,89 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 410 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 465 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 42,5 kN |
| е - Коэффициент | 0.22 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.94 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.01 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.48 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 2600 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 114 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 201 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2,5 mm |