Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
100 mm
D - Наружный диаметр
215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
47 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
133 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
179 mm
rs - Минимальный радиус галтели
3 mm
b- ширина паза
9 mm
k - диаметр отверстия
5 mm
Обозн. втулки
H320
Класс радиального зазора
C3
Вес
8,78 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
410 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
465 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
42,5 kN
е - Коэффициент
0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.94
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
3.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4.48
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
2600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
2000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
114 mm
db - Минимальный диаметр втулки
108 mm
Ce - Минимальная длина втулки
7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
201 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса