Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2205EEG15 - SNR

2205EEG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца30,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца46,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,17 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,15 kN
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.48
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.37
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.66
N lim - Предельная частота вращения8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,892 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,108 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,15 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,575 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,408 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала30 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса47 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined