Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2207.C3 - SNR

2207.C3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца46,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца59,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,401 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность21,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,3 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.77
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.62
N ref - Базовая частота вращения10000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,777 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,223 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,386 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,693 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,413 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала41,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined